DOCA0189IT–05

Collegamento dell'alimentazione con kit di collegamento stella-triangolo

Panoramica

Per i collegamenti dell'alimentazione dei tre contattori è possibile utilizzare kit di collegamento stella-triangolo. Questi kit di collegamento possono essere utilizzati per contattori con o senza memoria cavo. Controllare la tabella seguente per la selezione dei kit di collegamento stella-triangolo adatti.

I kit di collegamento stella-triangolo sono costituiti da tre barre di accoppiamento:

  • la barra di accoppiamento linea-triangolo, per accoppiare contattori linea e triangolo con valori nominali identici;

  • la barra di accoppiamento stella-triangolo, per accoppiare i contattori stella e triangolo.

  • la barra di accoppiamento stella per accoppiare gli avvolgimenti dello statore del motore.

La tabella seguente riporta l'elenco dei kit di collegamento stella-triangolo:

Versione contattore

Contattori linea e triangolo

Contattore stella

Kit collegamento stella-triangolo

Avanzato o standard con memoria cablaggio

LC1G115–225

LC1G115–225

LA9GQQ330

LC1G265–500

LC1G265–500

LA9GSS330

LC1G630–800

LC1G630–800

LA9GTT330

LC1G265–500

LC1G115–225

LA9GSQ331

LC1G630–800

LC1G265–500

LA9GTS331

Standard senza memoria cablaggio

LC1G115–225

LC1G115–225

LA9GQQ330

LC1G265–500

LC1G265–500

LA9GSS330

LC1G630–800

LC1G630–800

LA9GTT330

LC1G265–500

LC1G115–225

LA9GSQ330

LC1G630–800

LC1G265–500

LA9GTS330

Dimensioni

Codice prodotto

W0

H1

H2

D1

D2

LA9GQQ330

364 mm (14.33 in.)

31,5 mm (1.24 in.)

31,5 mm (1.24 in.)

23,6 mm (0.92 in.)

68,5 mm (2.69 in.)

LA9GSQ330

428 mm (16.85 in.)

37 mm (1.45 in.)

56,5 mm (2.22 in.)

10 mm (0.39 in.)

75 mm (2.95 in.)

LA9GSS330

460 mm (18.11 in.)

37 mm (1.45 in.)

37 mm (1.45 in.)

10 mm (0.39 in.)

75 mm (2.95 in.)

LA9GTS330

600 mm (23.62 in.)

47,8 mm (1.88 in.)

77,3 mm (3.04 in.)

13,2 mm (0.51 in.)

101 mm (3.97 in.)

LA9GTT330

670 mm (26.37 in.)

47,8 mm (1.88 in.)

47,8 mm 1.88 in.)

13,2 mm (0.51 in.)

101 mm (3.97 in.)

LA9GSQ331

460 mm (18.11 in.)

37 mm (1.45 in.)

56,5 mm (2.22 in.)

10 mm (0.39 in.)

75 mm (2.95 in.)

LA9GTS331

600 mm (23.62 in.)

47,8 mm (1.88 in.)

97 mm (3.81 in.)

13,2 mm (0.51 in.)

101 mm (3.97 in.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?