Reinstallazione del contattore con memoria cablaggio
- Inserire il blocco contattore nell'alloggiamento del contattore.
- Serrare le quattro viti che fissano il blocco contattore nell'alloggiamento con una chiave a brugola alla coppia corretta.
- Serrare la connessione di alimentazione interna alla coppia corretta.
- Rimontare il coperchio di connessione di alimentazione interna.
- Rimontare le morsettiere di controllo.
- Serrare le morsettiere di controllo alla coppia corretta.
- Rimontare i moduli di contatto ausiliari.
- Se necessario, rimontare l'interblocco meccanico.
| Contattore |
Strumento |
Lunghezza chiave a brugola (L) |
Coppia |
Viti |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
Chiave a brugola |
≥ 95 mm (≥ 3.74 in.) |
1.5 ± 0,5 N m (13.2 ± 4.42 lb-in) |
M4 |
|
LC1G265–500 |
Chiave a brugola |
≥ 115 mm (≥ 4.52 in.) |
1.5 ± 0,5 N m (13.2 ± 4.42 lb-in) |
M4 |
|
LC1G630–800 |
Chiave a brugola |
≥ 115 mm (≥ 4.52 in.) |
3 ± 0,3 N m (26.5 ± 2.65 lb-in) |
M6 |
| Contattore |
Strumento |
Coppia |
Viti |
|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
Chiave a brugola |
18 ± 1,8 N m (159 ± 15.9 lb-in) |
M8 |
|
LC1G265–500 |
Esagono interno |
35 ± 3,5 N m (310 ± 31 lb-in) |
M10 |
|
LC1G630–800 |
Esagono interno |
58 ± 5,8 N m (513 ± 51.3 lb-in) |
M12 |