DOCA0189IT–05

Caratteristiche tecniche degli accessori Contattore

Caratteristiche elettriche dei contatti ausiliari

Caratteristiche elettriche dei contatti ausiliari

LAG8N113 / LAG8N203 / LAG8N113P / LAG8N203P

Corrente termica convenzionale

10 A

Protezione da cortocircuito

Con fusibili gG o BS o con interruttore GB2CD16

10 A

Assorbimento corrente di spunto e corrente di bagnatura max dei contattori (cicli operativi occasionali del contatto 95-96)

Alimentazione CA

24–600 Vca

Bagnatura

17 VA

Spunto

800 VA

Alimentazione CC

24–500 Vcc

Bagnatura

10 W

Spunto

600 W

Categoria AC-15

Cicli operativi

V

24

48

115

230

400

500

1 milioni

VA

60

120

280

560

800

500

2 milioni

VA

24

48

115

230

400

250

3 milioni

VA

16

32

80

160

280

150

Categoria DC-13

Cicli operativi

V

24

48

125

250

440

0,5 milioni

S

100

100

105

110

88

1 milioni

S

48

72

54

54

55

2 milioni

S

24

36

38

38

39

3 milioni

S

16

24

25

25

33

Caratteristiche del modulo di diagnostica di usura remoto

Caratteristiche elettriche

LA9GRD01 / LA9GRD10

Corrente termica convenzionale

5 A

Protezione da cortocircuito

Con fusibili gG o BS o con interruttore GB2CD10

6 A

Potenza nominale contatto operativo

Alimentazione CA AC-15

V

24

48

120

240

A

4

4

3

1,5

VA

96

192

360

360

Alimentazione CC DC-13

V

24

48

125

250

A

2

0,7

0,22

0,11

S

48

33,6

27,5

27,5

Tensione di esercizio massima

Alimentazione CA AC-15

V

500

Alimentazione CC DC-13

V

250

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?