DOCA0189IT–05

Estensione morsetto posteriore a L

Panoramica

Le estensioni dei morsetti laterali a L consentono di estendere le possibilità di collegamento dei contattori a 3 poli.

Le estensioni dei morsetti sono avvitate sul contattore utilizzando le viti in dotazione con il contattore.

Le viti fornite con le estensioni dei morsetti consentono di avvitare le barre o i capocorda sulle estensioni dei morsetti.

La tabella seguente fornisce l'elenco delle estensioni morsetti posteriori a L:

3 poli Contattore

Estensioni morsetti posteriori a L 3P

LC1G115–225

LA9G3681

LC1G265–500

LA9G3682

LC1G630–800

LA9G3683

Dimensioni

Contattore

Numero di poli

S

H0

D1

D2

LC1G115–225

3P

88 mm (3.46 in.)

22,5 mm (0.88 in.)

44,5 mm (1.75 in.)

53,5 mm (2.10 in.)

LC1G265–500

3P

150 mm (5.90 in.)

38,5 mm (1.51 in.)

68,5 mm (2.69 in.)

84,5 mm (3.32 in.)

LC1G630–800

3P

188 mm (7.40 in.)

34 mm (1.33 in.)

73 mm (2.87 in.)

91 mm (3.58 in.)

Per istruzioni sull'installazione degli accessori di collegamento dell'alimentazione, vedere Installazione degli accessori di connessione dell'alimentazione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?