DOCA0189IT–05

Montaggio dell'invertitore a due contattori su piastra

Per montare un invertitore (due sensi di marcia) a due contattori con interblocco meccanico LA9G970 sulla piastra, procedere come segue.

  1. Praticare 8 fori nella piastra, rispettando le dimensioni indicate.

    • LC1G115-500 - Diametro massimo del foro: 6 mm (0.23 in.)

    • LC1G630-800 - Diametro massimo del foro: 9 mm (0.35 in.)

    NOTA: per facilitare il montaggio, è possibile scaricare gli schemi di foratura JYT1902701 dal sito Web www.se.com.

     

    LC1G115–225

    LC1G265–500

    LC1G630–800

    G

    35 mm (1.38 in.)

    45 mm (1.77 in.)

    70 mm (2.75 in.)

    J

    166 mm (6.53 in.)

    187 mm (7.36 in.)

    242 mm (9.52 in.)

    X

    92,7 mm (3.65 in.)

    115 mm (4.53 in.)

    160 mm (6.30 in.)

  2. Rimuovere la parte in plastica sul lato del contattore in cui verrà installato il blocco meccanico.

  3. Smaltire correttamente la parte in plastica.

  4. Inserire le guide di metallo sui fori di ogni contattore.

  5. Montare ciascun contattore sulla piastra.

  6. Assemblare l'interblocco meccanico in base al valore nominale dei contattori.

     

    LC1G115–225

    LC1G265–500

    LC1G630–800

    -

    -

  7. Inserire l'interblocco meccanico tra i due contattori sulle guide metalliche.

  8. Per fissare l'interblocco, serrare le due viti alla coppia corretta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?