Estensioni morsetti laterali
Panoramica
Le estensioni morsetti laterali consentono di estendere le possibilità di collegamento del contattore.
Le estensioni dei morsetti sono avvitate sul contattore utilizzando le viti in dotazione con il contattore.
Le viti fornite con le estensioni dei morsetti consentono di avvitare le barre o i capocorda sulle estensioni dei morsetti.
La tabella seguente fornisce l'elenco delle estensioni morsetti laterali:
| Contattore |
Numero di poli |
Estensioni morsetti laterali |
|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
3P |
LA9G3631 |
|
4P |
LA9G4631 |
|
|
LC1G265–500 |
3P |
LA9G3632 |
|
4P |
LA9G4632 |
|
|
LC1G630–800 |
3P |
LA9G3633 |
|
4P |
LA9G4633 |
Dimensioni
| Contattore |
Numero di poli |
S |
H0 |
H1 |
D |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
3P |
94 mm ( 3.70 in.) |
27,5 mm ( 1.08 in.) |
38,5 mm ( 1.51 in.) |
59,5 mm ( 2.34 in.) |
|
4P |
129 mm ( 5.07 in.) |
27,5 mm ( 1.08 in.) |
38,5 mm ( 1.51 in.) |
59,5 mm ( 2.34 in.) |
|
|
LC1G265–500 |
3P |
120 mm ( 4.72 in.) |
64,5 mm ( 2.53 in.) |
78,5 mm ( 3.09 in.) |
70 mm ( 2.75 in.) |
|
4P |
165 mm ( 6.79 in.) |
64,5 mm ( 2.53 in.) |
78,5 mm ( 3.09 in.) |
70 mm ( 2.75 in.) |
|
|
LC1G630–800 |
3P |
148 mm ( 5.82 in.) |
93 mm ( 3.66 in.) |
111 mm ( 4.37 in.) |
93 mm ( 3.66 in.) |
|
4P |
218 mm ( 8.58 in.) |
93 mm ( 3.66 in.) |
111 mm ( 4.37 in.) |
93 mm ( 3.66 in.) |