DOCA0189IT–05

Caratteristiche del cablaggio del relè di sovraccarico

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche di cablaggio delle morsettiere a innesto dei relè di sovraccarico:

Tipo di cavo

Lunghezza di spelatura

Numero di conduttori

Sezione

Cavo rigido

10 mm (0.40 in.)

1 conduttore senza capocorda

0,2–2,5 mm²

(26–14 AWG)

2 conduttori con manicotto doppio idoneo

0,5–1,0 mm²

(20–18 AWG)

Cavo flessibile

10 mm (0.40 in.)

1 conduttore con capocorda o manicotto idoneo

0,2–2,5 mm²

(26–14 AWG)

2 conduttori con manicotto doppio idoneo

0,5–1,0 mm²

(20–18 AWG)

Non utilizzare cavi flessibili senza capocorda o manicotto.

Per lo schema di cablaggio del relè di sovraccarico, vedere Schema di cablaggio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?