Montaggio del LC1G265-500 Contattori su piastra
-
Praticare 4 fori nella piastra. Diametro massimo del foro: 6 mm (0.23 in.).
-
Inserire le due viti corte (A) in diagonale sulla piastra. La distanza tra il pannello e la superficie piana della testa della vite deve essere compresa tra 6 e 14 mm (0.23 e 0.55 in.).
-
Posizionare il contattore sulle teste delle viti corte.
-
Serrare le due viti corte (A) con un cacciavite PZ2 alla coppia corretta.
-
Inserire le due viti lunghe (B) in diagonale attraverso il contattore e serrarle alla coppia corretta.
Contattore |
Numero di poli |
G |
J |
Viti |
---|---|---|---|---|
LC1G265–500 |
3P |
45 mm (1.77 in.) |
187 mm (7.36 in.) |
M5 |
4P |
90 mm (3.54 in.) |
187 mm (7.36 in.) |
M5 |