Caratteristiche ambientali
AVVERTIMENTO |
|---|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Installare e utilizzare i contattori
secondo le condizioni descritte nella tabella
delle caratteristiche ambientali.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
TeSys Giga - Contattori per applicazioni generiche
Le caratteristiche ambientali dei contattori avanzati e standard per le applicazioni generiche sono elencate nella tabella seguente:
|
Caratteristiche ambientali |
LC1G115–225 |
LC1G265–500 |
LC1G630–800 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V |
||||
|
Categoria di sovratensione |
III |
||||
|
Grado di inquinamento |
3 |
||||
|
Circuito di potenza nominale di tenuta agli impulsi |
8 kV |
||||
|
Conforme agli standard |
|
||||
|
Certificazione prodotto |
|
||||
|
Grado di protezione (conforme a IEC 60529 e VDE 0106) |
IP 2X con coprimorsetti TeSys Giga. |
||||
|
Tenuta climatica |
In base a IACS E10 |
||||
|
Temperatura aria ambiente attorno al contattore Giga |
Stoccaggio |
da -60 a +80 °C (da -76 a 176 °F) |
|||
|
Funzionamento |
da -25 a +60 °C (da -13 a 140 °F) |
||||
|
Consentito a Uc |
da -40 a +70 °C (da -40 a 158 °F) |
||||
|
Altitudine di funzionamento massima (senza declassamento) |
3000 m (9850 ft) |
||||
|
Resistenza agli urti 1/2 onda sinusoidale = 11 ms (Conforme a IEC 60068-2-27) |
contattore aperto |
10 gn |
|||
|
contattore chiuso |
15 gn |
||||
|
Resistenza alle vibrazioni 5-300 Hz (conforme a IEC 60068-2-6) |
contattore aperto |
2 gn |
|||
|
contattore chiuso |
4 gn |
||||
TeSys Giga - Contattori per applicazioni ferroviarie
La tabella seguente elenca le caratteristiche ambientali dei contattori standard per applicazioni ferroviarie:
|
Caratteristiche ambientali |
LC1G115–225EHES207N LC1G1154–2254EHES207N |
LC1G265–500EHES207N LC1G2654–5004EHES207N |
LC1G630–800EHES207N LC1G6304–8004EHES207N |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Numero di poli |
3 o 4 |
3 o 4 |
3 o 4 |
||
|
Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V |
||||
|
Categoria di sovratensione |
III |
||||
|
Grado di inquinamento |
3 |
||||
|
Circuito di potenza nominale di tenuta agli impulsi |
8 kV |
||||
|
Conforme agli standard |
|
||||
|
Tensione della bobina |
48 – 130 Vca/Vcc |
||||
|
Certificazione prodotto |
cULus, CCC, certificazione CB, marchio CE, marchio UKCA |
||||
|
Grado di protezione (conforme a IEC 60529 e VDE 0106) |
IP 2X con coprimorsetti TeSys Giga. |
||||
|
Tenuta climatica |
In base a IACS E10 |
||||
|
Temperatura aria ambiente attorno al contattore Giga |
Stoccaggio |
da -60 a +80 °C (da -76 a 176 °F) |
|||
|
Funzionamento |
da -25 a +60 °C (da -13 a 140 °F) |
||||
|
Consentito a Uc |
da -40 a +70 °C (da -40 a 158 °F) |
||||
|
Altitudine di funzionamento massima (senza declassamento) |
3000 m (9850 ft) |
||||
|
Resistenza agli urti 1/2 onda sinusoidale = 11 ms (Conforme a IEC 60068-2-27) |
contattore aperto |
10 gn |
|||
|
contattore chiuso |
15 gn |
||||
|
Resistenza alle vibrazioni 5-300 Hz (conforme a IEC 60068-2-6) |
contattore aperto |
2 gn |
|||
|
contattore chiuso |
4 gn |
||||
AVVERTIMENTO