Montaggio di LC1G630-800 Contattori su piastra
-
Praticare 4 fori nella piastra. Diametro massimo del foro: 9 mm (0.35 in.).
-
Inserire le due viti corte (A) in diagonale sulla piastra. La distanza tra il pannello e la superficie piana della testa della vite deve essere compresa tra 16 e 24 mm (0.62 e 0.94 in.).
-
Posizionare il contattore sulle teste delle viti corte.
-
Serrare le due viti corte (A) con un cacciavite PH3 alla coppia corretta.
-
Inserire le due viti lunghe (B) in diagonale attraverso il contattore e serrarle alla coppia corretta.
| Contattore |
Numero di poli |
G |
J |
Viti |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G630–800 |
3P |
70 mm (2.75 in.) |
242 mm (9.52 in.) |
M8 |
|
4P |
140 mm (5.50 in.) |
242 mm (9.52 in.) |
M8 |