Montaggio di LC1G115-225 Contattori su piastra
Per montare i contattori LC1G115-225 sulla piastra, seguire la procedura indicata.
-
Praticare 4 fori nella piastra. Diametro foro: da 4,5 a 6 mm (da 0.17 a 0.23 in.).
-
Inserire le due viti corte (A) in diagonale sulla piastra e serrare le viti con un cacciavite PH2 alla coppia corretta.
-
Posizionare il contattore sulle teste delle viti corte.
-
Inserire le due viti lunghe (B) diagonalmente attraverso il contattore e serrarle alla coppia corretta.
|
Contattore |
Numero di poli |
G |
J |
Viti |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
3P |
35 mm (1.38 in.) |
166 mm (6.53 in.) |
M5 |
|
4P |
70 mm (2.75 in.) |
166 mm (6.53 in.) |
M5 |