DOCA0189IT–05

Caratteristiche del cablaggio del contattore

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche di cablaggio delle morsettiere a innesto dei contattori avanzati o standard:

Tipo di cavo

Lunghezza di spelatura

Numero di conduttori

Sezione

Cavo rigido

12 mm (0.47 in.)

1 conduttore senza capocorda

0,2–2,5 mm²

(26–14 AWG)

2 conduttori con manicotto doppio idoneo

0,5–1,0 mm²

(20–18 AWG)

Cavo flessibile

12 mm (0.47 in.)

1 conduttore con capocorda o manicotto idoneo

0,25-2,5 mm²

2 conduttori con manicotto doppio idoneo

0,5–1,0 mm²

(20–18 AWG)

Non utilizzare cavi flessibili senza capocorda o manicotto.

Per gli schemi di cablaggio del contattore, vedere Modalità di controllo

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.