DOCA0189IT–05

Montaggio del relè di sovraccarico elettronico TeSys Giga su piastra

Per montare il relè di sovraccarico sulla piastra, procedere come segue.
  1. Praticare 4 fori nella piastra, rispettando le dimensioni indicate.

    • LR9G115-500 - Diametro massimo del foro: 6 mm (0.23 in.)

    • LR9G630 - Diametro massimo del foro: 9 mm (0.35 in.)

  2. Utilizzare le due viti corte (A) per fissare il lato superiore del relè di sovraccarico e serrare le viti con un cacciavite PZ2 alla coppia corretta.

    NOTA: Per le viti corte, il cacciavite deve essere inserito attraverso i fori dei morsetti di alimentazione per stringere le viti.
  3. Utilizzare le due viti lunghe (B) per fissare il lato inferiore del relè di sovraccarico e serrarle alla coppia corretta

  4. Posizionare l'adattatore del separatore di fase sul relè di sovraccarico dall'alto.

  5. Spingere l'adattatore verso l'interno per bloccarlo in posizione.

Relè di sovraccarico

A

B

X

Y

X

Y

LR9G115–225

16 mm (0.63 in.)

16 mm (0.63 in.)

96,5 mm (3.79 in)

40 mm (1.57 in)

LR9G500

16 mm (0.63 in.)

16 mm (0.63 in.)

85 mm (1.38 in)

78,5 mm (3.09 in)

LR9G630

20 mm (0.78 in.)

20 mm (0.78 in.)

130 mm (5.12 in)

30 mm (1.18 in)

Relè di sovraccarico

G1

G2

J

Viti

LR9G115–225

70 mm (2.75 in.)

35 mm (1.38 in.)

80,10 mm (3.14 in.)

M5

LR9G500

119 mm (4.70 in.)

45 mm (1.8 in.)

68,25 mm (2.75 in.)

M5

LR9G630

186 mm (7.30 in.)

70 mm (2.75 in.)

96,10 mm) (3.80 in.

M8

NOTA: Le quattro viti con dadi e rondelle vengono fornite con il relè di sovraccarico .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?