Collegamento dell'alimentazione con kit di collegamento con barra a stella
Panoramica
Il kit di collegamento con barra a stella è una barra di accoppiamento a stella singola per accoppiare gli avvolgimenti dello statore del motore. Si tratta di una parte di ricambio per i kit di collegamento stella-triangolo.
La tabella seguente riporta l'elenco dei kit di collegamento con barra a stella:
|
Contattori |
Kit di collegamento barra a stella |
|---|---|
|
LC1G115–225 |
LA9GQW601 |
|
LC1G265–500 |
LA9GSW601 |
|
LC1G630–800 |
LA9GTW601 |
Dimensioni
|
Codice prodotto |
S |
H |
X |
|---|---|---|---|
|
LA9GQW601 |
103,7 mm (4.1 in.) |
53,25 mm (2.1 in.) |
35 mm (1.4 in.) |
|
LA9GSW601 |
138 mm (5.4 in.) |
66,7 mm (2.6 in.) |
45mm (1.7 in.) |
|
LA9GTW601 |
208 mm (8.1 in.) |
89 mm (3.5 in.) |
70 mm (2.7 in.) |