DOCA0189IT–05

Collegamento con barre

Panoramica

È possibile utilizzare le barre per collegare i contattori e relè di sovraccarico . Sono fornite dall'installatore. Le barre possono essere installate a monte e a valle dei contattori e relè di sovraccarico .

Dimensioni

Contattore

Relè di sovraccarico

A

B

C

Ø

LC1G115–225

LR9G115-225

≤ 25 mm (≤ 0.98 in.)

≤ 10 mm (≤ 0.39 in.)

≤ 6 mm (≤ 0.24 in.)

9 mm (0.35 in.)

LC1G265–500

LR9G500

≤ 32 mm (≤ 1.26 in.)

≤ 15 mm (≤ 0.59 in.)

3 mm ≤...≤ 10 mm (0.12 in. ≤...≤ 0.39 in.)

10,6 mm (0.41 in.)

LC1G630–800

LR9G630

≤ 50 mm (≤ 1.96 in.)

≤ 15 mm (≤ 0.59 in.)

3 mm ≤...≤ 10 mm (0.12 in. ≤...≤ 0.39 in.)

13 mm (0.51 in.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?