Montaggio diretto dei relè di sovraccarico TeSys Giga e TeSys Giga Contattore
Panoramica
Questa sezione descrive l'assemblaggio dei relè di sovraccarico direttamente sui contattori a 3 poli avanzati o standard. I relè di sovraccarico sono montati a valle dei contattori .
-
I relè di sovraccarico LR9G115 e LR9G225 possono essere assemblati con contattori LC1G115-225 .
-
Il relè di sovraccarico LR9G500 può essere assemblato con contattori LC1G265-500 .
-
Il relè di sovraccarico LR9G630 può essere assemblato con contattori LC1G630-800 .
Contattori avanzati assemblati con relè di sovraccarico
La tabella seguente fornisce i dettagli delle dimensioni per il montaggio:
| Contattore avanzato |
Relè di sovraccarico |
S |
D |
H |
G |
J1 |
J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
LR9G115–225 |
108 mm |
193 mm |
303 mm |
35 mm |
166 mm |
79,15 mm |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
140 mm |
225 mm |
341 mm |
45 mm |
187 mm |
92,85 mm |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
210 mm |
265 mm |
436 mm |
70 mm |
242 mm |
102,18 mm |
Contattori standard assemblati con relè di sovraccarico
La tabella seguente fornisce i dettagli delle dimensioni per il montaggio:
| Standard Contattore |
Relè di sovraccarico |
S |
D |
H |
G |
J1 |
J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
LR9G115–225 |
108 mm |
193 mm |
272 mm |
35 mm |
166 mm |
79,15 mm |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
140 mm |
225 mm |
308,5 mm |
45 mm |
187 mm |
92,85 mm |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
210 mm |
265 mm |
384 mm |
70 mm |
242 mm |
102,18 mm |