DOCA0189IT–05

Adattatori per morsetti per connettore scatola

Panoramica

Gli adattatori per morsetti per connettori scatola vengono utilizzati sui contattori per collegare i connettori scatola.

Gli adattatori per morsetti sono avvitati sul contattore tramite le viti fornite con il contattore.

Le viti fornite con gli adattatori per morsetti sono utilizzate per avvitare i connettori scatola sugli adattatori per morsetti.

Nella tabella seguente viene fornito l'elenco degli adattatori per morsetti utilizzati con i contattori:

Contattore

Numero di poli

Adattatori per morsetti per collegamento scatola

LC1G115–225

3P

LA9G3711

 
 

4P

LA9G4711

LC1G265–500

3P

LA9G3712

 
 

4P

LA9G4712

LC1G630–800

3P

LA9G3714

 

4P

LA9G4714

Dimensioni

Contattore avanzato

 Numero di poli

X

Y

W0

W1

H0

H1

D0

D1

LC1G115–225

3P

52,5 mm
(2.07 in.)

35 mm
(1.38 in.)

94 mm
(3.7 in.)

140 mm
(5.51 in.)

44,3 mm
(1.74 in.)

56,5 mm
(2.22 in.)

67 mm
(2.64 in.)

70 mm
(2.75 in.)

4P

52,5 mm
(2.07 in.)

35mm
(1.38 in.)

159 mm
(6.26 in.)

192,5 mm
(7.58 in.)

52,5 mm
(2.07 in.)

64,5 mm
(2.54 in.)

67 mm
(2.64 in.)

70 mm
(2.75 in.)

LC1G265-330

3P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm
(1.16 in.)

120 mm
(4.72 in.)

169,4 mm
(6.67 in.)

43,25 mm
(1.7 in.)

55,75 mm
(2.19 in.)

79 mm
(3.11 in.)

85 mm
(3.35 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm
(1.16 in.)

120 mm
(4.72 in.)

214,4 mm
(8.44 in.)

43,25 mm
(1.7 in.)

55,75 mm
(2.19 in.)

79 mm
(3.11 in.)

85 mm
(3.35 in.)

LC1G400

3P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm
(1.16 in.)

120 mm
(4.72 in.)

169,4 mm
(6.67 in.)

43,25 mm
(1.7 in.)

55,75 mm
(2.19 in.)

79 mm
(3.11 in.)

85 mm
(3.35 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm
(1.16 in.)

165 mm
(6.5 in.)

214,4 mm
(8.44 in.)

43,25 mm
(1.7 in.)

55,75 mm
(2.19 in.)

79 mm
(3.11 in.)

85 mm
(3.35 in.)

LC1G500

3P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm
(1.16 in.)

165 mm
(6.5 in.)

169,4 mm
(6.67 in.)

43,25 mm
(1.7 in.)

55,75 mm
(2.19 in.)

79 mm
(3.11 in.)

85 mm
(3.35 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm
(1.16 in.)

165 mm
(6.5 in.)

214,4 mm
(8.44 in.)

43,25 mm
(1.7 in.)

55,75 mm
(2.19 in.)

79 mm
(3.11 in.)

85 mm
(3.35 in.)

LC1G630–800

3P

95,5 mm
(3.76 in.)

29 mm
(1.14 in.)

188 mm
(7.4 in.)

244 mm
(9.6 in.)

67,9 mm
(2.67 in.)

94,71 mm
(3.73 in.)

107 mm
(4.21 in.)

115 mm
(4.53 in.)

4P

87 mm
(3.42 in.)

29 mm
(1.14 in.)

258 mm
(10.16 in.)

314 mm
(12.36 in.)

67,9 mm
(2.67 in.)

94,71 mm
(3.73 in.)

107 mm
(4.21 in.)

115 mm
(4.53 in.)

Contattore standard

 Numero di poli

X

Y

W0

W1

H0

H1

D0

D1

LC1G115–225

3P

52,5 mm
(2.07 in.)

35 mm
(1.38 in.)

88 mm
(3.46 in.)

140 mm
(5.51 in.)

44,3 mm
(1.74 in.)

56,5 mm
(2.22 in.)

70 mm
(2.75 in.)

73 mm
(2.87 in.)

4P

52,5 mm
(2.07 in.)

35 mm
(1.38 in.)

123 mm
(4.84 in.)

192,5 mm
(7.58 in.)

52,5 mm
(2.07 in.)

64,5 mm
(2.54 in.)

70 mm
(2.75 in.)

73 mm
(2.87 in.)

LC1G265–330

3P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm
(1.16 in.)

120 mm
(4.72 in.)

169,4 mm
(6.67 in.)

43,25 mm
(1.7 in.)

55,75 mm
(2.19 in.)

82 mm
(3.23 in.)

88 mm
(3.46 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm
(1.16 in.)

165 mm
(6.5 in.)

214,4 mm
(8.44 in.)

43,25 mm
(1.7 in.)

55,75 mm
(2.19 in.)

83 mm
(3.27 in.)

89 mm
(3.5 in.)

LC1G400

3P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm
(1.16 in.)

120 mm
(4.72 in.)

169,4 mm
(6.67 in.)

43,25 mm
(1.7 in.)

55,75 mm
(2.19 in.)

84 mm
(3.3 in.)

90 mm
(3.54 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm
(1.16 in.)

165 mm
(6.5 in.)

214,4 mm
(8.44 in.)

43,25 mm
(1.7 in.)

55,75 mm
(2.19 in.)

82 mm
(3.23 in.)

88 mm
(3.46 in.)

LC1G500

3P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm
(1.16 in.)

120 mm
(4.72 in.)

169,4 mm
(6.67 in.)

43,25 mm
(1.7 in.)

55,75 mm
(2.19 in.)

83 mm
(3.27 in.)

89 mm
(3.5 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm
(1.16 in.)

165 mm
(6.5 in.)

214,4 mm
(8.44 in.)

43,25 mm
(1.7 in.)

55,75 mm
(2.19 in.)

84 mm
(3.3 in.)

90 mm
(3.54 in.)

LC1G630–800

3P

95,5 mm
(3.76 in.)

29 mm
(1.14 in.)

188 mm
(7.4 in.)

244 mm
(9.6 in.)

67,9 mm
(2.67 in.)

94,71 mm
(3.73 in.)

113 mm
(4.45 in.)

121 mm
(4.76 in.)

4P

87 mm
(3.42 in.)

29 mm
(1.14 in.)

258 mm
(10.16 in.)

314 mm
(12.36 in.)

67,9 mm
(2.67 in.)

94,71 mm
(3.73 in.)

113 mm
(4.45 in.)

121 mm
(4.76 in.)

Per istruzioni sull'installazione degli accessori di collegamento dell'alimentazione, vedere Installazione degli accessori di connessione dell'alimentazione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.