Separatore di fase
AVVERTIMENTO |
|---|
|
PERICOLO DI ARCO ELETTRICO FRA POLARITÀ
Se la tensione di rete è superiore o uguale a 690
Vca, è necessario installare separatori di fase.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
Panoramica
I separatori di fase sono installati tra i morsetti di alimentazione del contattore o del relè di sovraccarico per fornire un isolamento da 1000 Vca tra le fasi. Possono essere installati sul lato a monte o a valle del contattore o del relè di sovraccarico:
-
LA9G3801: 2 separatori di fase.
-
LA9G4801: 3 separatori di fase.
I separatori di fase sono compatibili con gli accessori di connessione dell'alimentazione, ad eccezione dei distanziatori larghi. I separatori di fase LA9G3803 o LA9G4803 sono forniti con i distanziatori larghi, vedere Distanziatori larghi.
|
Contattore |
Numero di poli |
Separatore di fase |
|
LC1G115-800 |
3P |
LA9G3801 |
|
4P |
LA9G4801 |
Dimensione complessiva
La tabella seguente fornisce i dettagli delle dimensioni e altre caratteristiche tecniche del separatore di fase:
| Contattore |
Numero di poli |
W0 |
H0 |
D0 |
D1 |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
35 mm (1.37 in.) |
110 mm (4.33 in.) |
0 mm (0 in.) |
116,2 mm (4.57 in.) |
|
4P |
70 mm (2.75 in.) |
110 mm (4.33 in.) |
0 mm (0 in.) |
116,2 mm (4.57 in.) |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
35 mm (1.37 in.) |
110 mm (4.33 in.) |
32 mm (1.25 in.) |
113 mm (4.44 in.) |
|
4P |
70 mm (2.75 in.) |
110 mm (4.33 in.) |
0 mm (0 in.) |
116,2 mm (4.57 in.) |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
35 mm (1.37 in.) |
110 mm (4.33 in.) |
32 mm (1.25 in.) |
113 mm (4.44 in.) |
|
4P |
70 mm (2.75 in.) |
110 mm (4.33 in.) |
0 mm (0 in.) |
116,2 mm (4.57 in.) |
AVVERTIMENTO