Caratteristiche di cablaggio
|
Tipo di cavo |
Lunghezza di spelatura |
Numero di conduttori |
Sezione |
|
|---|---|---|---|---|
|
Cavo rigido senza capocorda |
12 mm (0.47 in.) |
1 conduttore |
0,75–2,5 mm² (18–14 AWG) |
|
|
2 conduttori |
||||
|
Cavo flessibile con capocorda adatto |
10 mm (0.40 in.) |
1 conduttore |
0,75–2,5 mm² (18–14 AWG) |
|
|
2 conduttori |
||||
|
Cavo flessibile con manicotto adatto |
10 mm (0.40 in.) |
1 conduttore |
||
|
2 conduttori |
0,75–2,5 mm² (18–14 AWG) |
|||