DOCA0189IT–05

Reinstallazione del contattore senza memoria cablaggio

  1. Inserire il blocco contattore nell'alloggiamento del contattore.
  2. Serrare le quattro viti che fissano il blocco contattore nell'alloggiamento con una chiave a brugola alla coppia corretta.
  3. Posizionare i conduttori di alimentazione sui morsetti di alimentazione del contattore.
  4. Ricollegare le connessioni di alimentazione superiore e inferiore alla coppia corretta.
  5. Rimontare le morsettiere di controllo.
  6. Serrare le morsettiere di controllo alla coppia corretta.
  7. Rimontare i moduli di contatto ausiliari.
  8. Se necessario, rimontare le barre di accoppiamento e interblocco meccanico.

Contattore

Strumento

Lunghezza chiave a brugola (L)

Coppia

Viti

LC1G115–225

Chiave a brugola

≥ 95 mm (≥ 3.74 in.)

1,5 ± 0,5 N m (13.2 ± 4.42 lb-in)

M4

LC1G265–500

Chiave a brugola

≥ 115 mm (≥ 4.52 in.)

1,5 ± 0,5 N m (13.2 ± 4.42 lb-in)

M4

LC1G630–800

Chiave a brugola

≥ 115 mm (≥ 4.52 in.)

3 ± 0,3 N m (26.5 ± 2.65 lb-in)

M6

Contattore

Strumento

Coppia

Viti

LC1G115–225

Chiave a brugola

18 ± 1,8 N m (159 ± 15.9 lb-in)

M8

LC1G265–500

Esagono interno

35 ± 3,5 N m (310 ± 31 lb-in)

M10

LC1G630–800

Esagono interno

58 ± 5,8 N m (513 ± 51.3 lb-in)

M12

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?