DOCA0189IT–05

Distanziatori

Panoramica

I distanziatori sono utilizzati sui contattori:

  • per aumentare il passo polare del contattore e allineare i poli del contattore ai poli dell'interruttore, oppure

  • per aumentare la distanza tra le fasi, oppure

  • per collegare barre o capocorda più grandi.

I distanziatori sono avvitati sul contattore con le viti in dotazione con il contattore.

Le viti fornite con i distanziatori consentono di avvitare le barre o i capocorda sui distanziatori.

La tabella seguente fornisce l'elenco dei distanziatori utilizzati con i contattori :

Contattore

Numero di poli

Distanziatori

LC1G115–225

3P

LA9G3611

4P

LA9G4611

LC1G265–500

3P

LA9G3612

4P

LA9G4612

I connettori scatola possono essere installati sui distanziatori.

Dimensioni

I connettori scatola possono essere installati sui distanziatori.

 Contattore

 Numero di poli

S

H0

H1

D

LC1G115–225

3P

108 mm (4.25 in.)

44 mm (1.75 in.)

54,5 mm (2.15 in.)

69,5 mm (2.73 in.)

4P

153 mm (6.02 in.)

44 mm (1.75 in.)

54,5 mm (2.15 in.)

69,5 mm (2.73 in.)

LC1G265–500

3P

170 mm (6.70 in.)

61 mm (2.40 in.)

73 mm (2.87 in.)

84 mm (3.30 in.)

4P

240 mm (9.45 in.)

71 mm (2.80 in.)

83 mm (3.26 in.)

84 mm (3.30 in.)

Per istruzioni sull'installazione degli accessori di collegamento dell'alimentazione, vedere Installazione degli accessori di connessione dell'alimentazione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?