Rimozione del contattore con memoria cablaggio
-
Rimuovere l'interblocco meccanico, se presente.
-
Rimuovere tutti i moduli di contatto ausiliari.
Per rimuovere il contattore con memoria cablaggio, procedere come segue:
- Svitare le morsettiere di controllo.
- Rimuovere le morsettiere di controllo.
- Rimuovere il coperchio delle viti di connessione dell'alimentazione interna.
- Svitare con lo strumento adatto a rimuovere le viti di connessione dell'alimentazione interna.
- Svitare con una chiave a brugola le quattro viti che fissano il blocco contattore nell'alloggiamento del contattore.
- Rimuovere il blocco contattore dall'alloggiamento del contattore.
| Contattore |
Strumento |
Viti |
|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
Chiave a brugola |
M8 |
|
LC1G265–500 |
Esagono interno |
M10 |
|
LC1G630–800 |
Esagono interno |
M12 |
| Contattore |
Strumento |
Lunghezza chiave a brugola (L) |
Viti |
|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
Chiave a brugola |
≥ 95 mm (≥ 3.74 in.) |
M4 |
|
LC1G265–500 |
Chiave a brugola |
≥ 115 mm (≥ 4.52 in.) |
M4 |
|
LC1G630–800 |
Chiave a brugola |
≥ 115 mm (≥ 4.52 in.) |
M6 |