Collegamento dell'alimentazione con kit di collegamento a due sensi di marcia
Panoramica
I kit di collegamento a due sensi di marcia possono essere utilizzati per il collegamento di alimentazione di un gruppo contattore a due sensi di marcia a 3 poli. Questi kit di collegamento possono essere utilizzati per contattori con o senza memoria cavo. Consultare la tabella di seguito per la selezione dei kit di collegamento a due sensi di marcia adatti.
I kit di collegamento superiore e inferiore sono digitali e non possono essere scambiati.
La tabella seguente riporta l'elenco dei kit di collegamento a due sensi di marcia:
|
Contattore |
Kit di collegamento a due sensi di marcia |
|---|---|
|
LC1G115–225 |
LA9G3760 |
|
LC1G265–500 |
LA9G3761 |
|
LC1G630–800 |
LA9G3762 |
Dimensioni
|
Codice prodotto |
W0 |
W1 |
H0 |
D0 |
D1 |
P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LA9G3760 |
215,7 mm (8.49 in.) |
232,6 mm (9.15 in.) |
31,5 mm (1.24 in.) |
23,6 mm (0.92 in.) |
68,5 mm (2.69 in.) |
20 mm (0.78 in.) |
|
LA9G3761 |
280 mm (11.02 in.) |
298 mm (11.73 in.) |
38 mm (1.49 in.) |
79 mm (3.11 in.) |
81 mm (3.18 in.) |
20 mm (0.78 in.) |