Categorie di utilizzo
Il contattori è progettato per commutare carichi CA o CC. Gli standard IEC 60947-4-1 e UL 60947-4-1 definiscono le categorie di utilizzo per un contattore .
La tabella seguente fornisce la definizione delle categorie di utilizzo CA:
|
Termine |
Definizione |
|---|---|
|
AC–1 |
Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza |
|
AC–2 |
Motori ad anello scorrevole: avviamento, spegnimento |
|
AC–3 |
Motori a gabbia di scoiattolo: avviamento, spegnimento dei motori durante il funzionamento, inversione |
|
AC–3e |
Motori a gabbia di scoiattolo con corrente a rotore bloccato più alta: avviamento, spegnimento dei motori durante il funzionamento, inversione |
|
AC–4 |
Motori a gabbia di scoiattolo: avviamento, collegamento, avvio/arresto alta frequenza |
|
AC–5a |
Commutazione dei comandi della lampada a scarica elettrica |
|
AC–5b |
Commutazione delle lampade a incandescenza |
|
AC–6a |
Commutazione dei trasformatori |
|
AC–6b |
Commutazione di batterie di condensatori |
|
AC–7a |
Carichi leggermente induttivi negli elettrodomestici e in applicazioni simili |
|
AC–7b |
Carichi di motori per applicazioni domestiche |
|
AC–8a |
Controllo motore compressore refrigerante ermetico con reset manuale degli sganciatori di sovraccarico |
|
AC–8b |
Controllo motore compressore refrigerante ermetico con reset automatico degli sganciatori di sovraccarico |
La tabella seguente fornisce la definizione delle categorie di utilizzo CC:
|
Termine |
Definizione |
|---|---|
|
DC-1 |
Carichi non induttivi o leggermente induttivi |
|
DC-3 |
Motori shunt: avviamento, collegamento, avvio/arresto alta frequenza, frenatura dinamica dei motori CC |
|
DC-5 |
Motori in serie: avviamento, collegamento, avvio/arresto alta frequenza, frenatura dinamica dei motori CC |