DOCA0189IT–05

Dissipazione termica

Questa sezione descrive le caratteristiche di dissipazione termica dei contattori e dei moduli di controllo e dei relè di sovraccarico termico.

Linee di alimentazione principali dei Contattori

Contattore

Dissipazione di potenza per polo alla corrente massima con carico AC-1

Dissipazione di potenza per polo alla corrente massima con carico AC-3/AC-3e

LC1G115

9 W

2 W

LC1G150

11 W

3 W

LC1G185

14 W

5 W

LC1G225

16 W

8 W

LC1G265

40 W

19 W

LC1G330

52 W

29 W

LC1G400

61 W

32 W

LC1G500

98 W

50 W

LC1G630

88 W

32 W

LC1G800

88 W

51 W

Moduli di controllo Contattori

Contattore

Dissipazione del calore per modulo di controllo standard

Dissipazione del calore per modulo di controllo avanzato

LC1G115–225

5–6 W

4–5 W

LC1G225–330

6–7 W

5–6 W

LC1G400–500

6–7 W

5–6 W

LC1G630–800

6–7 W

5–6 W

Relè di sovraccarico

Relè di sovraccarico

Dissipazione massima del calore a Ir Max

LR9G115

1 W

LR9G225

3 W

LR9G500

5 W

LR9G630

8 W

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?