DOCA0189IT–05

Estensioni morsetti diritte

Panoramica

Per estendere le possibilità di collegamento del contattore, si utilizzano estensioni dei morsetti diritte.

Le estensioni dei morsetti sono avvitate sul contattore utilizzando le viti in dotazione con il contattore.

Le viti fornite con le estensioni dei morsetti consentono di avvitare le barre o i capocorda sulle estensioni dei morsetti.

La tabella seguente riporta l'elenco delle estensioni dei morsetti diritte:

Contattore

Numero di poli

Estensione morsetto diritta

LC1G115–225

3P

LA9G3601

4P

LA9G4601

LC1G265–500

3P

LA9G3602

4P

LA9G4602

LC1G630–800

3P

LA9G3603

4P

LA9G4603

I connettori scatola possono essere installati sulle estensioni dei morsetti diritte LA9G 601 per i contattori LC1G115-225 .

Dimensioni

Contattore

Numero di poli

S

H

D

LC1G115–225

3P

88 mm ( 3.46 in.)

34,5 mm ( 1.35 in.)

69,5 mm ( 2.73 in.)

4P

123 mm (4.84 in.)

34,5 mm ( 1.35 in.)

69,5 mm ( 2.73 in.)

LC1G265–500

3P

120 mm ( 4.72 in.)

36 mm ( 1.41 in.)

84 mm ( 3.30 in.)

4P

165 mm ( 6.49 in.)

36 mm ( 1.41 in.)

84 mm ( 3.30 in.)

LC1G630–800

3P

188 mm ( 7.40 in.)

49,7 mm ( 1.95 in.)

113 mm ( 4.44 in.)

4P

258 mm ( 10.15 in.)

49,7 mm ( 1.95 in.)

113 mm ( 4.44 in.)

Per istruzioni sull'installazione degli accessori di collegamento dell'alimentazione, vedere Installazione degli accessori di connessione dell'alimentazione

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?