Collegamento dell'alimentazione con kit di collegamento di commutazione
Panoramica
I kit di collegamento di commutazione possono essere utilizzati per il collegamento dell'alimentazione di commutazione a due contattori tripolari o quadripolari. Se si utilizzano i kit di collegamento, i due contattori devono essere dotati o privi di memoria cablaggio. Questo collegamento può essere effettuato solo a valle dei contattori.
I kit di collegamento di commutazione sono costituiti da una barra di accoppiamento.
La tabella seguente riporta l'elenco dei kit di collegamento di commutazione:
|
Contattore |
Numero di poli |
Kit di collegamento di commutazione |
|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
3P |
LA9G3750 |
|
4P |
LA9G4750 |
|
|
LC1G265–500 |
3P |
LA9G3751 |
|
4P |
LA9G4751 |
|
|
LC1G630–800 |
3P |
LA9G3752 |
|
4P |
LA9G4752 |
Dimensioni
|
Codice prodotto |
W0 |
W1 |
H0 |
D0 |
D1 |
P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LA9G3750 |
215,7 mm (8.49 in.) |
232,6 mm (9.15 in.) |
31,5 mm (1.24 in.) |
23,6 mm (0.92 in.) |
68,5 mm (2.69 in.) |
20 mm (0.78 in.) |
|
LA9G4750 |
286 mm (11.25 in.) |
303 mm (11.92 in.) |
31,5 mm (1.24 in.) |
23,6 mm (0.92 in.) |
68,5 mm (2.69 in.) |
20 mm (0.78 in.) |
|
LA9G3751 |
280 mm (11.02 in.) |
298 mm (11.73 in.) |
38 mm (1.49 in.) |
79 mm (3.11 in.) |
81 mm (3.18 in.) |
20 mm (0.78 in.) |
|
LA9G4751 |
370 mm (14.56 in.) |
388 mm (15.27 in.) |
38 mm (1.49 in.) |
79 mm (3.11 in.) |
81 mm (3.18 in.) |
20 mm (0.78 in.) |