Caratteristiche tecniche dei relè di sovraccarico
Caratteristiche ambientali
AVVERTIMENTO |
|---|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Installare e utilizzare i relè di sovraccarico secondo
le condizioni descritte nella tabella delle caratteristiche ambientali.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
|
Caratteristiche ambientali |
LR9G115–LR9G630 |
|
|---|---|---|
|
Conforme agli standard |
|
|
|
Certificazione prodotto |
|
|
|
Grado di protezione |
Conforme a IEC 60529 e VDE 0106 |
IP20 con coprimorsetti TeSys Giga. |
|
Tenuta climatica |
In base a IACS E10 |
|
|
Temperatura aria ambiente attorno al dispositivo (conforme a IEC 60255-149) |
Stoccaggio |
da -40 a +80 °C (da -40 a 176 °F) |
|
Funzionamento normale |
da –25 a +60 °C (da –13 a 140 °F) |
|
|
Altitudine di funzionamento massima |
Senza riduzione della prestazione |
3000 m (9850 ft) |
|
Resistenza agli urti 1/2 onda sinusoidale = 11 ms |
Accelerazione ammissibile conforme a IEC 60068-2-27 |
15 gn |
|
Resistenza alle vibrazioni da 5 a 300 Hz |
Accelerazione ammissibile conforme a IEC 60068-2-6 |
6 gn |
Caratteristiche elettriche del relè di sovraccarico
|
Caratteristiche elettriche |
LR9G115–LR9G630 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tensione nominale di isolamento (Ui) |
Conforme a IEC 60947–4–1 |
1000 V |
|||
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
Conforme a IEC 60947–4–1 |
8 kV |
|||
|
Corrente operativa nominale (Ie) |
28–630 A |
||||
|
Frequenza nominale |
50 – 60 Hz |
||||
|
Limiti operativi di frequenza con declassamento |
16 2/3 – 400 Hz Rivolgersi al team di supporto tecnico per applicazioni con frequenze diverse da 50-60 Hz. |
||||
Caratteristiche elettriche dei contatti del relè di sovraccarico
|
Caratteristiche elettriche |
LR9G115–LR9G630 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Corrente termica convenzionale |
5 A |
|||||||
|
Protezione dai cortocircuiti |
Con fusibili gG o BS o con interruttore GB2CD10 |
6 A |
||||||
|
Assorbimento corrente di spunto e corrente di bagnatura max del contattori (cicli operativi occasionali del contatto 95-96) |
Alimentazione CA |
24–480 Vca |
||||||
|
Bagnatura |
17 VA |
|||||||
|
Spunto |
800 VA |
|||||||
|
Alimentazione CC |
24–250 Vcc |
|||||||
|
Bagnatura |
10 W |
|||||||
|
Spunto |
600 W |
|||||||
|
Potenza nominale contatto operativo |
Alimentazione CA AC-15 |
V |
24 |
48 |
120 |
240 |
380 |
480 |
500 |
|
A |
4 |
4 |
3 |
1,5 |
0,95 |
0,75 |
0,72 |
||
|
VA |
96 |
192 |
360 |
360 |
361 |
360 |
360 |
||
|
Alimentazione CC DC-13 |
V |
24 |
48 |
125 |
250 |
- |
- |
- |
|
|
A |
2 |
0,7 |
0,22 |
0,11 |
- |
- |
- |
||
|
S |
48 |
33,6 |
27,5 |
27,5 |
- |
- |
- |
||
|
Tensione di esercizio massima |
Categoria CA AC-15 |
V |
500 |
||||||
|
Categoria CC DC-13 |
V |
250 |
|||||||
AVVERTIMENTO