Estensione morsetto grande a L
Panoramica
Le estensioni dei morsetti grandi a L permettono di estendere le possibilità di collegamento dei contattori tripolari.
Le estensioni dei morsetti sono avvitate sul contattore utilizzando le viti in dotazione con il contattore.
Le viti fornite con le estensioni dei morsetti consentono di avvitare le barre o i capocorda sulle estensioni dei morsetti.
La tabella seguente fornisce l'elenco delle estensioni dei morsetti grandi a L:
|
3 poli Contattore |
Estensioni morsetti grandi a L |
|---|---|
|
LC1G115–225 |
LA9G3671 |
|
LC1G265–500 |
LA9G3672 |
|
LC1G630–800 |
LA9G3673 |
Dimensioni
| Contattore |
Numero di poli |
S |
H0 |
H1 |
H2 |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
3P |
110 mm |
28,5 mm |
50,5 mm |
60,5 mm |
46,5 mm |
92,5 mm |
|
LC1G265–500 |
3P |
150 mm |
38,5 mm |
68,5 mm |
84,5 mm |
55 mm |
111 mm |
|
LC1G630–800 |
3P |
240 mm |
55 mm |
90 mm |
113 mm |
80 mm |
146 mm |