Montaggio della commutazione a due contattori su piastra
Per montare una commutazione a due contattori con interblocco meccanico LA9G970 sulla piastra, procedere come segue.
-
Praticare 8 fori nella piastra, rispettando le dimensioni.
-
LC1G115-500 - Diametro massimo del foro: 6 mm (0.23 in.)
-
LC1G630-800 - Diametro massimo del foro: 9 mm (0.35 in.)
NOTA: per facilitare il montaggio, è possibile scaricare gli schemi di foratura JYT1902701 dal sito Web www.se.com.LC1G115–225
LC1G265–500
LC1G630–800
3P
4P
3P
4P
3P
4P
G
35 mm (1.38 in.)
70 mm (2.75 in.)
45 mm (1.77 in.)
90 mm (3.54 in.)
70 mm (2.75 in.)
140 mm (5.51 in.)
J
166 mm (6.53 in.)
166 mm (6.53 in.)
187 mm (7.36 in.)
187 mm (7.36 in.)
242 mm (9.52 in.)
242 mm (9.52 in.)
X
92,7 mm (3.65 in.)
92,7 mm (3.65 in.)
115 mm (4.53 in.)
115 mm (4.53 in.)
160 mm (6.30 in.)
160 mm (6.30 in.)
-
-
Rimuovere la parte in plastica sul lato del contattore in cui verrà installato il blocco meccanico.
-
Smaltire correttamente la parte in plastica.
-
Inserire le guide di metallo sui fori di ogni contattore.
-
Montare ciascun contattore sulla piastra.
-
Per il montaggio dei contattori LC1G115-225, vedere Montaggio di LC1G115-225 Contattori su piastra
-
Per il montaggio dei contattori LC1G265-800, vedere Montaggio del LC1G265-500 Contattori su piastra
-
-
Assemblare l'interblocco meccanico in base al valore nominale dei contattori.
-
Inserire l'interblocco meccanico tra i due contattori sulle guide metalliche.
-
Per fissare l'interblocco, serrare le due viti alla coppia corretta.