Corrente nominale di corto circuito (SCCR)
Per utilizzo in Nord America, secondo gli standard UL e CSA.
Dimensioni minime armadio
|
Dispositivo TeSys Giga |
Dimensioni minime armadio |
|
|---|---|---|
|
Contattore |
LC1G115 |
20 x 12 x 8 in. |
|
LC1G150 |
20 x 12 x 8 in. |
|
|
LC1G185 |
20 x 12 x 8 in. |
|
|
LC1G225 |
24 x 20 x 8 in. |
|
|
LC1G265 |
24 x 12 x 10 in. |
|
|
LC1G330 |
24 x 12 x 10 in. |
|
|
LC1G400 |
24 x 12 x 10 in. |
|
|
LC1G500 |
36 x 24 x 10 in. |
|
|
LC1G630 |
48 x 36 x 12 in. |
|
|
LC1G800 |
48 x 36 x 12 in. |
|
|
Relè di sovraccarico |
LR9G115 |
14 x 8 x 6 in. |
|
LR9G225 |
14 x 8 x 6 in. |
|
|
LR9G500 |
16 x 10 x 6 in. |
|
|
LR9G630 |
20 x 16 x 10 in. |
|
SCCR per contattori a 600 V
|
Contattore |
Dimensioni interruttore |
Tensione |
SCCR guasti standard |
Errore alto |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115 |
300 A |
600 V |
10 kA |
50 kA |
|
LC1G150 |
300 A |
600 V |
10 kA |
50 kA |
|
LC1G185 |
300 A |
600 V |
10 kA |
50 kA |
|
LC1G225 |
400 A |
600 V |
10 kA |
50 kA |
|
LC1G265 |
500 A |
600 V |
10 kA |
50 kA |
|
LC1G330 |
600 A |
600 V |
18 kA |
50 kA |
|
LC1G400 |
600 A |
600 V |
18 kA |
50 kA |
|
LC1G500 |
600 A |
600 V |
30 kA |
50 kA |
SCCR per contattori a 480 V
|
Contattore |
Dimensioni interruttore |
Tensione |
SCCR guasti standard |
Errore alto |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115 |
300 A |
480 V |
10 kA |
100 kA |
|
LC1G150 |
300 A |
480 V |
10 kA |
100 kA |
|
LC1G185 |
300 A |
480 V |
10 kA |
100 kA |
|
LC1G225 |
400 A |
480 V |
10 kA |
100 kA |
|
LC1G265 |
500 A |
480 V |
10 kA |
100 kA |
|
LC1G330 |
600 A |
480 V |
18 kA |
100 kA |
|
LC1G400 |
700 A |
480 V |
18 kA |
65 kA |
|
LC1G500 |
600 A |
480 V |
30 kA |
65 kA |
|
LC1G630 |
1000 A |
480 V |
42 kA |
100 kA |
|
LC1G800 |
1200 A |
480 V |
42 kA |
100 kA |
SCCR per relè di sovraccarico
|
Relè di sovraccarico |
Dimensioni interruttore |
Tensione |
SCCR guasti standard |
Errore alto |
|---|---|---|---|---|
|
LR9G115 |
225 A |
600 V |
10 kA |
100 kA |
|
LR9G225 |
400 A |
600 V |
18 kA |
100 kA |
|
LR9G500 |
600 A |
600 V |
30 kA |
100 kA |
|
LR9G630 |
1000 A |
480 V |
42 kA |
100 kA |