DOCA0189ZH–05

大尺寸扩展器

概述

大尺寸扩展器用在 LC1G400–800 接触器上,用于连接较大的接线柱。它们随附有相间隔板。

大尺寸扩展器使用接触器附带的螺钉固定在接触器上。

大尺寸扩展器随附的螺钉用于将螺钉接线柱或接线片固定在大尺寸扩展器上。

下表列出了与 接触器 一起使用的大尺寸扩展器:

接触器

极数

扩展器

LC1G400–500

3P

LA9G3613

4P

LA9G4613

LC1G630–800

3P

LA9G3614

4P

LA9G4614

尺寸

 接触器

 极数

X

Y

W

H0

H1

D

LC1G400–500

3P

70 mm
(2.75 in.)

55 mm
(2.16 in.)

190 mm
(7.48 in.)

71 mm
(2.79 in.)

91 mm
(3.58 in.)

84 mm
(3.30 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

55 mm
(2.16 in.)

260 mm
(10.23 in.)

71 mm
(2.79 in.)

91 mm
(3.58 in.)

84 mm
(3.30 in.)

LC1G630–800

3P

95 mm
(3.74 in.)

80 mm
(3.15 in.)

270 mm
(10.62 in.)

75 mm
(2.95 in.)

90 mm
(3.54 in.)

107 mm
(4.21 in.)

4P

95 mm
(3.74 in.)

80 mm
(3.15 in.)

365 mm
(14.37 in.)

89.7 mm
(3.53 in.)

100 mm
(3.93 in.)

107 mm
(4.21 in.)

有关电源连接附件的安装说明,请参见 安装电源连接附件

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.