DOCA0189DE–05

Große Anschlussverbreiterungen

Überblick

Die großen Anschlussverbreiterungen werden bei Schützen des Typs LC1G400–800 zum Anschluss größerer Schienen verwendet. Sie werden mit Phasentrennern geliefert.

Die großen Anschlussverbreiterungen werden mit den im Lieferumfang des Schützes enthaltenen Schrauben am Schütz festgeschraubt.

Die Schrauben, die im Lieferumfang der großen Anschlussverbreiterungen enthalten sind, werden zum Schrauben von Schienen oder Kabelschuhen an die großen Anschlussverbreiterungen verwendet.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste großer Anschlussverbreiterungen, die mit Schütze n verwendet werden:

Schaltschütz

Anzahl der Pole

Anschlussverbreiterungen

LC1G400-500

3P

LA9G3613

4P

LA9G4613

LC1G630-800

3P

LA9G3614

4P

LA9G4614

Abmessungen

 Schaltschütz

 Anzahl der Pole

X

J

W

H0

H1

D

LC1G400-500

3P

70 mm
(2.75 in.)

55 mm
(2.16 in.)

190 mm
(7.48 in.)

71 mm
(2.79 in.)

91 mm
(3.58 in.)

84 mm
(3.30 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

55 mm
(2.16 in.)

260 mm
(10.23 in.)

71 mm
(2.79 in.)

91 mm
(3.58 in.)

84 mm
(3.30 in.)

LC1G630-800

3P

95 mm
(3.74 in.)

80 mm
(3.15 in.)

270 mm
(10.62 in.)

75 mm
(2.95 in.)

90 mm
(3.54 in.)

107 mm
(4.21 in.)

4P

95 mm
(3.74 in.)

80 mm
(3.15 in.)

365 mm
(14.37 in.)

89,7 mm
(3.53 in.)

100 mm
(3.93 in.)

107 mm
(4.21 in.)

Installationsanweisungen für das Stromanschlusszubehör finden Sie unter Installation des Netzanschlusszubehörs.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.