Espaciadores grandes
Descripción general
Los espaciadores grandes se utilizan en contactores LC1G400–800 para conectar barras más grandes. Se suministran con separadores de fases.
Los espaciadores grandes se atornillan en el contactor mediante los tornillos suministrados con el contactor.
Los tornillos suministrados con los espaciadores grandes se utilizan para atornillar las barras o lengüetas en los espaciadores grandes.
En la tabla siguiente se proporciona la lista de espaciadores grandes que se utilizan con los contactores :
| Contactor |
Número de polos |
Espaciadores |
|---|---|---|
|
LC1G400-500 |
3P |
LA9G3613 |
|
4P |
LA9G4613 |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
LA9G3614 |
|
4P |
LA9G4614 |
Dimensiones
|
Contactor |
Número de polos |
X |
Y |
W |
H0 |
H1 |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G400-500 |
3P |
70 mm |
55 mm |
190 mm |
71 mm |
91 mm |
84 mm |
|
4P |
70 mm |
55 mm |
260 mm |
71 mm |
91 mm |
84 mm |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
95 mm |
80 mm |
270 mm |
75 mm |
90 mm |
107 mm |
|
4P |
95 mm |
80 mm |
365 mm |
89,7 mm |
100 mm |
107 mm |