DOCA0189IT–05

Distanziatori larghi

Panoramica

I distanziatori larghi vengono utilizzati sui contattori LC1G400-800 per il collegamento delle barre più grandi. Sono forniti con i separatori di fase.

I distanziatori larghi sono avvitati sul contattore con le viti fornite con il contattore.

Le viti fornite con i distanziatori larghi vengono utilizzate per avvitare le barre o i capicorda sui distanziatori larghi.

La tabella seguente fornisce l'elenco dei distanziatori larghi utilizzati con i contattori :

Contattore

Numero di poli

Distanziatori

LC1G400–500

3P

LA9G3613

4P

LA9G4613

LC1G630–800

3P

LA9G3614

4P

LA9G4614

Dimensioni

 Contattore

 Numero di poli

X

Y

S

H0

H1

D

LC1G400–500

3P

70 mm
(2.75 in.)

55 mm
(2.16 in.)

190 mm
(7.48 in.)

71 mm
(2.79 in.)

91 mm
(3.58 in.)

84 mm
(3.30 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

55 mm
(2.16 in.)

260 mm
(10.23 in.)

71 mm
(2.79 in.)

91 mm
(3.58 in.)

84 mm
(3.30 in.)

LC1G630–800

3P

95 mm
(3.74 in.)

80 mm
(3.15 in.)

270 mm
(10.62 in.)

75 mm
(2.95 in.)

90 mm
(3.54 in.)

107 mm
(4.21 in.)

4P

95 mm
(3.74 in.)

80 mm
(3.15 in.)

365 mm
(14.37 in.)

89,7 mm
(3.53 in.)

100 mm
(3.93 in.)

107 mm
(4.21 in.)

Per istruzioni sull'installazione degli accessori di collegamento dell'alimentazione, vedere Installazione degli accessori di connessione dell'alimentazione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.