Procedimento de montagem
CUIDADO |
|---|
|
perigo de queda
Utilize sempre os parafusos para fixar o relé de
sobrecarga no contactor.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em lesões ou danos no equipamento.
|
Efetue o seguinte procedimento para montar o relé relé de sobrecarga no contactor :
-
No contactor avançado: retire o cabo de memória dos terminais de alimentação a jusante do contactor.
No contactor padrão: retire os 3 suportes de porcas, utilizando uma chave de fendas dos terminais de alimentação a jusante do contactor.
-
Empurre o adaptador de fase para fora.
-
Remova o adaptador de fase do relé de sobrecarga .
-
Coloque o relé de sobrecarga a jusante do contactor .
-
Empurre o relé de sobrecarga para dentro para bloqueá-lo automaticamente com um clique.
-
Coloque os parafusos nos terminais de alimentação do contactor e aperte-os de acordo com o binário correto.
| Contactor |
Relé de sobrecarga |
Ferramenta |
Binário |
Parafusos |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
Tecla Allen |
18 ±1,8 N•m |
M8 |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
Hexágono interno |
35 ±3,5 N•m |
M10 |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
Hexágono interno |
58 ±5,8 N•m |
M12 |
CUIDADO