2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Treppenhausbeleuchtungszeit fest

Bei Treppenhausbeleuchtungszeit fest können Sie eine feste Treppenhausbeleuchtungszeit für jeden Kanal parametrieren. Die Treppenhausbeleuchtungszeit kann zwischen 5 Sekunden und 1 Stunde parametriert werden. Diese Funktion stellt Ihnen das Objekt Treppenhaus fest (1 Bit) zur Verfügung.

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten

Treppenhausbeleuchtungszeit fest

 
- Zeiteinstellungen

Manuelle Abschaltung

Aktiv

Nicht aktiv

 

Zeitverlängerung

Nicht neu auslösbar

Neu auslösbar

Neu auslösbar und addieren

   

Max. Anzahl der Hinzufügungen

2 (2 - 5)

   

Dauer

2 min (5 s - 1 h)

 

Anzahl der Vorwarnungen

0 (0 - 5)

 

Warnung startet (5...255, Einheit = 1 s) vor Ende

20 (5 - 255)

   

Tipp: Die Dauer der Treppenhausbeleuchtung muss länger oder gleich der Startzeit für die Vorwarnung sein.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?