接触器接线特性
下表介绍了高级或标准接触器的推入式 端子块的接线特性:
电缆类型 |
剥皮长度 |
导线数 |
章节 |
|
---|---|---|---|---|
实心电缆 |
12 mm (0.47 in.) |
1 条导线,不带电缆端 |
0.2-2.5 mm² (26–14 AWG) |
|
2 条导线,带合适的双套管 |
0.5-1.0 mm² (20-18 AWG) |
|||
柔性电缆 |
12 mm (0.47 in.) |
1 条导线,带合适的电缆端或套管 |
0.25-2.5 mm² |
|
2 条导线,带合适的双套管 |
0.5-1.0 mm² (20-18 AWG) |
|||
请勿使用不带电缆端或套管的柔性电缆。 |
有关接触器接线图,请参见 控制模式