DOCA0189DE–05

Verdrahtungskenndaten der Schütze

In der nachstehenden Tabelle werden die Verdrahtungskenndaten der Steck- von erweiterten oder standardmäßigen Schützen aufgeführt:

Kabeltyp

Abisolierlänge

Anzahl der Leiter

Abschnitt

Vollkabel

12 mm (0.47 in.)

1 Leiter ohne Aderendhülse

0,2-2,5 mm²

(26-14 AWG)

2 Leiter mit geeigneter dualer Muffe

0,5-1,0 mm²

(20-18 AWG)

Flexibles Kabel

12 mm (0.47 in.)

1 Leiter mit geeignetem Kabelende oder Hülse

0,25-2,5 mm²

2 Leiter mit geeigneter dualer Muffe

0,5-1,0 mm²

(20-18 AWG)

Verwenden Sie kein flexibles Kabel ohne Aderendhülse.

Für die Schaltpläne der Schütze siehe Steuermodus

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.