DOCA0189FR–05

Caractéristiques du câblage des contacteurs

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de câblage des bornes-poussoirs des contacteurs standard ou avancés :

Type de câble

Longueur de dénudage

Nombre de conducteurs

Section

Câble rigide

12 mm (0,47 in)

1 conducteur sans embout

0,2-2,5 mm²

(26-14 AWG)

2 conducteurs avec double manchon adapté

0,5-1 mm²

(20-18 AWG)

Câble flexible

12 mm (0,47 in)

1 conducteur avec embout ou manchon adapté

0,25-2,5 mm²

2 conducteurs avec double manchon adapté

0,5-1 mm²

(20-18 AWG)

N'utilisez pas de câble flexible sans embout ou manchon.

Pour les schémas de câblage des contacteurs, voir Mode de commande

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.