DOCA0189FR–05

Adaptateurs de bornes pour connecteur de bornes à cage

Présentation

Les adaptateurs de bornes pour connecteurs de bornes à cage sont utilisés sur les contacteurs pour raccorder des connecteurs de bornes à cage.

Les adaptateurs de bornes sont vissés sur le contacteur à l'aide des vis fournies avec le contacteur.

Les vis fournies avec les adaptateurs de bornes servent à visser les connecteurs de bornes à cage sur les adaptateurs.

Le tableau ci-dessous fournit la liste des adaptateurs de bornes utilisés avec les contacteurs :

Contacteur

Nombre de pôles

Adaptateurs de bornes pour raccordement de bornes à cage

LC1G115-225

3P

LA9G3711

 
 

4P

LA9G4711

LC1G265-500

3P

LA9G3712

 
 

4P

LA9G4712

LC1G630-800

3P

LA9G3714

 

4P

LA9G4714

Dimensions

Contacteur avancé

 Nombre de pôles

X

Y

W0

W1

H0

H1

D0

D1

LC1G115-225

3P

52,5 mm
(2,07 in)

35 mm
(1,38 in)

94 mm
(3,7 in)

140 mm
(5,51 in)

44,3 mm
(1,74 in)

56,5 mm
(2,22 in)

67 mm
(2,64 in)

70 mm
(2,75 in)

4P

52,5 mm
(2,07 in)

35 mm
(1,38 in)

159 mm
(6,26 in)

192,5 mm
(7,58 in)

52,5 mm
(2,07 in)

64,5 mm
(2,54 in)

67 mm
(2,64 in)

70 mm
(2,75 in)

LC1G265-330

3P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

120 mm
(4,72 in)

169,4 mm
(6,67 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

79 mm
(3,11 in)

85 mm
(3,35 in)

4P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

120 mm
(4,72 in)

214,4 mm
(8,44 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

79 mm
(3,11 in)

85 mm
(3,35 in)

LC1G400

3P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

120 mm
(4,72 in)

169,4 mm
(6,67 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

79 mm
(3,11 in)

85 mm
(3,35 in)

4P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

165 mm
(6,5 in)

214,4 mm
(8,44 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

79 mm
(3,11 in)

85 mm
(3,35 in)

LC1G500

3P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

165 mm
(6,5 in)

169,4 mm
(6,67 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

79 mm
(3,11 in)

85 mm
(3,35 in)

4P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

165 mm
(6,5 in)

214,4 mm
(8,44 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

79 mm
(3,11 in)

85 mm
(3,35 in)

LC1G630-800

3P

95,5 mm
(3,76 in)

29 mm
(1,14 in)

188 mm
(7,4 in)

244 mm
(9,6 in)

67,9 mm
(2,67 in)

94,71 mm
(3,73 in)

107 mm
(4,21 in)

115 mm
(4,53 in)

4P

87 mm
(3,42 in)

29 mm
(1,14 in)

258 mm
(10,16 in)

314 mm
(12,36 in)

67,9 mm
(2,67 in)

94,71 mm
(3,73 in)

107 mm
(4,21 in)

115 mm
(4,53 in)

Contacteur standard

 Nombre de pôles

X

Y

W0

W1

H0

H1

D0

D1

LC1G115-225

3P

52,5 mm
(2,07 in)

35 mm
(1,38 in)

88 mm
(3,46 in)

140 mm
(5,51 in)

44,3 mm
(1,74 in)

56,5 mm
(2,22 in)

70 mm
(2,75 in)

73 mm
(2,87 in)

4P

52,5 mm
(2,07 in)

35 mm
(1,38 in)

123 mm
(4,84 in)

192,5 mm
(7,58 in)

52,5 mm
(2,07 in)

64,5 mm
(2,54 in)

70 mm
(2,75 in)

73 mm
(2,87 in)

LC1G265-330

3P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

120 mm
(4,72 in)

169,4 mm
(6,67 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

82 mm
(3,23 in)

88 mm
(3,46 in)

4P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

165 mm
(6,5 in)

214,4 mm
(8,44 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

83 mm
(3,27 in)

89 mm
(3,5 in)

LC1G400

3P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

120 mm
(4,72 in)

169,4 mm
(6,67 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

84 mm
(3,3 in)

90 mm
(3,54 in)

4P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

165 mm
(6,5 in)

214,4 mm
(8,44 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

82 mm
(3,23 in)

88 mm
(3,46 in)

LC1G500

3P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

120 mm
(4,72 in)

169,4 mm
(6,67 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

83 mm
(3,27 in)

89 mm
(3,5 in)

4P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

165 mm
(6,5 in)

214,4 mm
(8,44 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

84 mm
(3,3 in)

90 mm
(3,54 in)

LC1G630-800

3P

95,5 mm
(3,76 in)

29 mm
(1,14 in)

188 mm
(7,4 in)

244 mm
(9,6 in)

67,9 mm
(2,67 in)

94,71 mm
(3,73 in)

113 mm
(4,45 in)

121 mm
(4,76 in)

4P

87 mm
(3,42 in)

29 mm
(1,14 in)

258 mm
(10,16 in)

314 mm
(12,36 in)

67,9 mm
(2,67 in)

94,71 mm
(3,73 in)

113 mm
(4,45 in)

121 mm
(4,76 in)

Pour les instructions d'installation des accessoires de raccordement de puissance, reportez-vous à la section Installation des accessoires de raccordement de puissance.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.