DOCA0189ZH–05

在板上安装电源切换接触器

按照以下步骤,在板上安装带 LA9G970 机械联锁的电源切换接触器。

  1. 在板上钻 8 个孔,尺寸如下。

    • LC1G115-500 - 最大孔直径:6 mm (0.23 in.)

    • LC1G630-800 - 最大孔直径:9 mm (0.35 in.)

    注: 为便于安装,可从 www.se.com 网站下载钻孔模板 JYT1902701。
     

    LC1G115–225

    LC1G265–500

    LC1G630–800

     

    3P

    4P

    3P

    4P

    3P

    4P

    G

    35 mm (1.38 in.)

    70 mm (2.75 in.)

    45 mm (1.77 in.)

    90 mm (3.54 in.)

    70 mm (2.75 in.)

    140 mm (5.51 in.)

    J

    166 mm (6.53 in.)

    166 mm (6.53 in.)

    187 mm (7.36 in.)

    187 mm (7.36 in.)

    242 mm (9.52 in.)

    242 mm (9.52 in.)

    X

    92.7 mm (3.65 in.)

    92.7 mm (3.65 in.)

    115 mm (4.53 in.)

    115 mm (4.53 in.)

    160 mm (6.30 in.)

    160 mm (6.30 in.)

  2. 在接触器的要安装机械联锁的侧面,拆下塑料部件。

  3. 丢弃塑料部件。

  4. 将金属滑块插入每个接触器的孔中。

  5. 将每个接触器安装在板上。

  6. 根据接触器的额定值组装机械联锁。

     

    LC1G115–225

    LC1G265–500

    LC1G630–800

    -

    -

  7. 在两个接触器之间的金属滑块上插入机械联锁。

  8. 以正确的扭矩拧紧两个螺钉,以锁定联锁。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?