DOCA0189ZH–05

通过接线片连接

概述

接线片可用于连接 接触器过载继电器

  • IEC 接线片

  • 第三方接线片

接线片可安装在 接触器过载继电器 的上游和下游。

IEC 接线片

下表列出了与 接触器过载继电器 一起使用的 IEC 接线片:

接触器

过载继电器

极数

IEC 接线片

电缆截面规格

LC1G115–225

LR9G115–225

3P

LV429252

120 mm² (4/0 AWG)

LC1G115–225

-

4P

LV429256

LC1G115–225

LR9G115–225

3P

LV429253

150 mm² (4/0 AWG)

LC1G115–225

-

4P

LV429257

LC1G115–225

LR9G115–225

3P

LV429254

185 mm² (5/0 AWG)

LC1G115–225

-

4P

LV429258

LC1G265–500

LR9G500

3P

LV432500

240 mm² (6/0 AWG)

LC1G265–500

-

4P

LV432501

LC1G265–500

LR9G500

3P

LV432502

300 mm² (7/0 AWG)

LC1G265–500

-

4P

LV432503

第三方接线片

接触器

过载继电器

A

B

C

Ø

LC1G115–225

LR9G115–225

≤ 25 mm (≤ 0.98 in.)

≤ 10 mm (≤ 0.39 in.)

≤ 6 mm (≤ 0.24 in.)

9 mm (0.35 in.)

LC1G265–500

LR9G500

≤ 32 mm (≤ 1.26 in.)

≤ 15 mm (≤ 0.59 in.)

3 mm ≤...≤ 10 mm (0.12 in. ≤...≤ 0.39 in.)

10.6 mm (0.41 in.)

LC1G630–800

LR9G630

≤ 50 mm (≤ 1.96 in.)

≤ 15 mm (≤ 0.59 in.)

3 mm ≤...≤ 10 mm (0.12 in. ≤...≤ 0.39 in.)

13 mm (0.51 in.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?