DOCA0189ZH–05

L 形背部端子加长连接片

概述

L 形侧部端子加长连接片用于扩展 3 极接触器的连接可能性。

端子加长连接片使用接触器附带的螺钉固定在接触器上。

端子加长连接片随附的螺钉用于将螺钉接线柱或接线片固定在端子加长连接片上。

下表列出了 L 形背部端子加长连接片:

3 极 接触器

L 形背部端子加长连接片 3P

LC1G115–225

LA9G3681

LC1G265–500

LA9G3682

LC1G630–800

LA9G3683

尺寸

接触器

极数

W

H0

D1

D2

LC1G115–225

3P

88 mm (3.46 in.)

22.5 mm (0.88 in.)

44.5 mm (1.75 in.)

53.5 mm (2.10 in.)

LC1G265–500

3P

150 mm (5.90 in.)

38.5 mm (1.51 in.)

68.5 mm (2.69 in.)

84.5 mm (3.32 in.)

LC1G630–800

3P

188 mm (7.40 in.)

34 mm (1.33 in.)

73 mm (2.87 in.)

91 mm (3.58 in.)

有关电源连接附件的安装说明,请参见 安装电源连接附件

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?