DOCA0189ZH–05

过载继电器技术特性

环境特性

警告
意外的设备运行
按照环境特性表中所述的条件,安装和操作过载继电器。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

环境特性

LR9G115-LR9G630

符合标准

  • IEC 60947-4-1

  • UL 60947-4-1

  • CSA C22.2 n° 60947-4-1

  • GB/T 14048.4

产品证书

  • cULus、CCC、CE 标志、UKCA 标志

  • EU-RO-MR、DNV 海事认证、ATEX

防护等级

符合 IEC 60529 和 VDE 0106

IP20,带 TeSys Giga 端子罩。

 

耐候性

依据 IACS E10

设备周围的环境空气温度(符合 IEC 60255-149)

储存

-40 至 +80 °C(-40 至 176 °F)

工作正常

-25 至 +60 °C(-13 至 140 °F)

最大运行高度

不降容

3000 m (9850 ft)

抗冲击性 1/2 正弦波 = 11 ms

允许的加速度,符合 IEC 60068-2-27

15 gn

抗振性(5 至 300 Hz)

允许的加速度,符合 IEC 60068-2-6

6 gn

过载继电器电气特性

电气特性

LR9G115-LR9G630

额定绝缘电压 (Ui)

符合 IEC 60947-4-1

1000 V

额定冲击耐受电压 (Uimp)

符合 IEC 60947-4-1

8 kV

额定工作电流 (Ie)

28-630 A

额定频率

50 - 60 Hz

工作频率限值(涉及降额)

16 2/3 - 400 Hz

有关频率不为 50-60 Hz 的应用,请咨询您的技术支持团队。

过载继电器触点电气特性

电气特性

LR9G115-LR9G630

常规热电流

5 A

短路保护

通过 gG 或 BS 熔断器或通过断路器 GB2CD10 实现

6 A

接触器 的最大吸持功耗和起动功耗(触点 95-96 的偶尔操作循环)

AC 电源

24-480 Vac

吸持

17 VA

起动

800 VA

DC 电源

24-250 Vdc

吸持

10 W

起动

600 W

额定工作接触电源

AC 电源 AC-15

V

24

48

120

240

380

480

500

A

4

4

3

1.5

0.95

0.75

0.72

VA

96

192

360

360

361

360

360

DC 电源 DC-13

V

24

48

125

250

-

-

-

A

2

0.7

0.22

0.11

-

-

-

W

48

33.6

27.5

27.5

-

-

-

最大工作电压

AC 类别 AC-15

V

500

DC 类别 DC-13

V

250

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?