DOCA0189ZH–05

直型端子加长连接片

概述

直型端子加长连接片用于扩展接触器的连接可能性。

端子加长连接片使用接触器附带的螺钉固定在接触器上。

端子加长连接片随附的螺钉用于将螺钉接线柱或接线片固定在端子加长连接片上。

下表列出了直型端子加长连接片:

接触器

极数

直型端子加长连接片

LC1G115–225

3P

LA9G3601

4P

LA9G4601

LC1G265–500

3P

LA9G3602

4P

LA9G4602

LC1G630–800

3P

LA9G3603

4P

LA9G4603

方形连接器可以安装在 LC1G115-225 接触器的 LA9G●601 直型端子加长连接片上。

尺寸

接触器

极数

W

H

D

LC1G115–225

3P

88 mm (3.46 in.)

34.5 mm (1.35 in.)

69.5 mm (2.73 in.)

4P

123 mm (4.84 in.)

34.5 mm (1.35 in.)

69.5 mm (2.73 in.)

LC1G265–500

3P

120 mm (4.72 in.)

36 mm (1.41 in.)

84 mm (3.30 in.)

4P

165 mm (6.49 in.)

36 mm (1.41 in.)

84 mm (3.30 in.)

LC1G630–800

3P

188 mm (7.40 in.)

49.7 mm (1.95 in.)

113 mm (4.44 in.)

4P

258 mm (10.15 in.)

49.7 mm (1.95 in.)

113 mm (4.44 in.)

有关电源连接附件的安装说明,请参见 安装电源连接附件

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?