DOCA0189ZH–05

在板上安装 LC1G115-225 接触器

按照以下步骤将 LC1G115-225 接触器 安装到板上。

  1. 在板上钻 4 个孔。孔直径:4.5 至 6 mm(0.17 至 0.23 in.)

  2. 沿对角线在板上插入两个短螺钉 (A),并用 PH2 螺丝刀以适当的扭矩拧紧螺钉。

  3. 接触器 置于短螺钉头上。

  4. 将两个长螺钉 (B) 沿对角线穿过 接触器 ,并以适当的扭矩拧紧。

接触器

极数

G

J

螺钉

LC1G115–225

3P

35 mm (1.38 in.)

166 mm (6.53 in.)

M5

4P

70 mm (2.75 in.)

166 mm (6.53 in.)

M5

注: 接触器 随附有四个带螺母和垫圈的螺钉。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?