用于方形连接器的端子适配器
概述
用于方形连接器的端子适配器安装在接触器上,用于连接方形连接器。
端子适配器使用接触器附带的螺钉固定在接触器上。
端子适配器附带的螺钉用于将方形连接器固定在端子适配器上。
下表列出了与接触器一起使用的端子适配器:
|
接触器 |
极数 |
用于方形连接器连接的端子适配器 |
|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
3P |
LA9G3711 |
|
4P |
LA9G4711 |
|
|
LC1G265–500 |
3P |
LA9G3712 |
|
4P |
LA9G4712 |
|
|
LC1G630–800 |
3P |
LA9G3714 |
|
4P |
LA9G4714 |
尺寸
|
高级接触器 |
极数 |
X |
Y |
W0 |
W1 |
H0 |
H1 |
D0 |
D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
3P |
52.5 mm |
35 mm |
94 mm |
140 mm |
44.3 mm |
56.5 mm |
67 mm |
70 mm |
|
4P |
52.5 mm |
35mm |
159 mm |
192.5 mm |
52.5 mm |
64.5 mm |
67 mm |
70 mm |
|
|
LC1G265-330 |
3P |
70 mm |
29.4 mm |
120 mm |
169.4 mm |
43.25 mm |
55.75 mm |
79 mm |
85 mm |
|
4P |
70 mm |
29.4 mm |
120 mm |
214.4 mm |
43.25 mm |
55.75 mm |
79 mm |
85 mm |
|
|
LC1G400 |
3P |
70 mm |
29.4 mm |
120 mm |
169.4 mm |
43.25 mm |
55.75 mm |
79 mm |
85 mm |
|
4P |
70 mm |
29.4 mm |
165 mm |
214.4 mm |
43.25 mm |
55.75 mm |
79 mm |
85 mm |
|
|
LC1G500 |
3P |
70 mm |
29.4 mm |
165 mm |
169.4 mm |
43.25 mm |
55.75 mm |
79 mm |
85 mm |
|
4P |
70 mm |
29.4 mm |
165 mm |
214.4 mm |
43.25 mm |
55.75 mm |
79 mm |
85 mm |
|
|
LC1G630–800 |
3P |
95.5 mm |
29 mm |
188 mm |
244 mm |
67.9 mm |
94.71 mm |
107 mm |
115 mm |
|
4P |
87 mm |
29 mm |
258 mm |
314 mm |
67.9 mm |
94.71 mm |
107 mm |
115 mm |
|
标准接触器 |
极数 |
X |
Y |
W0 |
W1 |
H0 |
H1 |
D0 |
D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
3P |
52.5 mm |
35 mm |
88 mm |
140 mm |
44.3 mm |
56.5 mm |
70 mm |
73 mm |
|
4P |
52.5 mm |
35 mm |
123 mm |
192.5 mm |
52.5 mm |
64.5 mm |
70 mm |
73 mm |
|
|
LC1G265-330 |
3P |
70 mm |
29.4 mm |
120 mm |
169.4 mm |
43.25 mm |
55.75 mm |
82 mm |
88 mm |
|
4P |
70 mm |
29.4 mm |
165 mm |
214.4 mm |
43.25 mm |
55.75 mm |
83 mm |
89 mm |
|
|
LC1G400 |
3P |
70 mm |
29.4 mm |
120 mm |
169.4 mm |
43.25 mm |
55.75 mm |
84 mm |
90 mm |
|
4P |
70 mm |
29.4 mm |
165 mm |
214.4 mm |
43.25 mm |
55.75 mm |
82 mm |
88 mm |
|
|
LC1G500 |
3P |
70 mm |
29.4 mm |
120 mm |
169.4 mm |
43.25 mm |
55.75 mm |
83 mm |
89 mm |
|
4P |
70 mm |
29.4 mm |
165 mm |
214.4 mm |
43.25 mm |
55.75 mm |
84 mm |
90 mm |
|
|
LC1G630–800 |
3P |
95.5 mm |
29 mm |
188 mm |
244 mm |
67.9 mm |
94.71 mm |
113 mm |
121 mm |
|
4P |
87 mm |
29 mm |
258 mm |
314 mm |
67.9 mm |
94.71 mm |
113 mm |
121 mm |