DOCA0189ZH–05

相间隔板


警告
不同极性之间的弧闪危害
如果电网电压大于或等于 690 Vac,则必须安装相间隔板。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

概述

相间隔板安装在接触器或过载继电器的电源端子之间,以在相间提供 1000 Vac 绝缘。它们可安装在接触器或过载继电器的上游或下游侧:

  • LA9G3801:2 个相间隔板。

  • LA9G4801:3 个相间隔板。

相间隔板兼容电源连接附件,大尺寸扩展器除外。相间隔板 LA9G3803 或 LA9G4803 随附有大尺寸扩展器,请参见 大尺寸扩展器

接触器

极数

相间隔板

LC1G115-800

3P

LA9G3801

4P

LA9G4801

注: 只能安装相间隔板或端子罩。相间隔板或端子罩是保证工作电压(Ue ≥ 690 V)的必要条件。

外形尺寸

下表列出了相间隔板的尺寸详细信息和其他技术特性:

接触器

极数

W0

H0

D0

D1

LC1G115–225

3P

35 mm (1.37 in.)

110 mm (4.33 in.)

0 mm (0 in.)

116.2 mm (4.57 in.)

4P

70 mm (2.75 in.)

110 mm (4.33 in.)

0 mm (0 in.)

116.2 mm (4.57 in.)

LC1G265–500

3P

35 mm (1.37 in.)

110 mm (4.33 in.)

32 mm (1.25 in.)

113 mm (4.44 in.)

4P

70 mm (2.75 in.)

110 mm (4.33 in.)

0 mm (0 in.)

116.2 mm (4.57 in.)

LC1G630–800

3P

35 mm (1.37 in.)

110 mm (4.33 in.)

32 mm (1.25 in.)

113 mm (4.44 in.)

4P

70 mm (2.75 in.)

110 mm (4.33 in.)

0 mm (0 in.)

116.2 mm (4.57 in.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?