高级控制模块特性
|
接触器类型 |
LC1G115–225 |
LC1G265–330 |
LC1G400–500 |
LC1G630–800 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
额定控制电路电压 Uc (Ucmin-Ucmax) |
|
|
|||||
|
控制电压 (≤ 60 °C (140 °F)) |
工作 |
0.8 Ucmin-1.1 Ucmax |
|||||
|
释放电流 |
≤ 0.45 Ucmin |
||||||
|
输入兼容性 |
PLC 24 Vdc 类型 3IEC 61131-2 |
断态 |
0-5 Vdc |
||||
|
通态 |
11-30 Vdc |
||||||
|
20 °C (68 °F) 和 Uc(3 极和 4 极 接触器 )时的平均功耗 |
24-48 V 控制模块 (BEE) |
突波 |
AC |
308 VA |
520 VA |
490 VA |
- |
|
DC |
220 W |
350 W |
317 W |
- |
|||
|
密封 |
AC |
8.9 VA |
17.9 VA |
15.8 VA |
- |
||
|
DC |
5.7 W |
6.4 W |
6 W |
- |
|||
|
48-130 V 控制模块 (EHE) |
突波 |
AC |
225 VA |
430 VA |
450 VA |
560 VA |
|
|
DC |
180 W |
310 W |
305 W |
330 W |
|||
|
密封 |
AC |
7.1 VA |
12.7 VA |
12.6 VA |
14.6 VA |
||
|
DC |
3 W |
9 W |
8.3 W |
8.8 W |
|||
|
200-500 V 控制模块 (LSE) |
突波 |
AC |
295 VA |
531 VA |
533 VA |
672 |
|
|
DC |
216 W |
303 W |
300 W |
392 W |
|||
|
密封 |
AC |
13 VA |
16.1 VA |
15.4 VA |
18.4 VA |
||
|
DC |
8 W |
9 W |
8.6 W |
11 W |
|||
|
运行时间 |
闭合“C” |
40-70 ms |
|||||
|
断开“O” |
15-50 ms |
||||||
|
Uc 时的机械耐久性(百万次操作循环) |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||
|
环境温度 ≤ 60 °C (140 °F) 时的最大运行率(每小时操作循环数) |
AC-1 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||
|
AC-3 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||
|
AC-4 |
150 |
150 |
60 |
60 |
|||